Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990037682
EAN:
4031582347098
Varenummer:
8478IDG100P62 tread-1023
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til robust og pålidelig drift i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker vi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til robust og pålidelig drift i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige og hygiejnekritiske miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af aluminium, mens hjulbanen er dæmpet og varmebestandig. Tør lejebøsning sikrer en vedligeholdelsesarm drift uden behov for smøring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer