Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på udstyret. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af aluminium med tør lejebøsning, mens hjulbanen er dæmpet og varmebestandig. Byggehøjden er 128 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346701
S4-materialenummer
990035518
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
250 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
1 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
182 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
91 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Metallic
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til robust og pålidelig drift i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige og hygiejnekritiske miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af aluminium, mens hjulbanen er dæmpet og varmebestandig. Tør lejebøsning sikrer en vedligeholdelsesarm drift uden behov for smøring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg