Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et Fast Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af varmebestandig termohærdende plast, og hjulbanen er identisk med fælgen. Tør lejebøsning sikrer en vedligeholdelsesvenlig lejring uden smøremiddel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
S4-materialenummer
990035519
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
85 mm
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
250 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,51 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
90 Shore D
Fælgmateriale
Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Sort
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af varmebestandigt termosæt af plastic, mens hjulbanen er identisk med fælgen. Tør lejebøsning sikrer vedligeholdelsesfri drift og høj modstandsdygtighed over for rengøring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg