Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035365
EAN:
4031582346688
Varenummer:
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer o...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af varmebestandigt termosæt af plastic, mens hjulbanen er identisk med fælgen. Tør lejebøsning sikrer vedligeholdelsesfri drift og høj modstandsdygtighed over for rengøring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer