Fast Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990028980
EAN:
4031582306484
Varenummer:
3478PIR100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul til retningsstabil kørsel i intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade. Gaflen er fremst...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul til retningsstabil kørsel i intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvet. Et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.