Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990002734
EAN:
4031582305340
Varenummer:
3477PIR100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både præcis styring og sikker fastlåsni...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både præcis styring og sikker fastlåsning er nødvendig. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og plan montering på understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og nøjagtig styring, også under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.