Drejeligt Hjul med Vægtbremse 75 mm
Stylea
Ordrenummer:
990071010
EAN:
4031582311075
Varenummer:
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker med stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en pålidelig fastgørelse i møblets monteringshul, og kraven giver en veldefineret anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en let og korrosionsbestandig konstruktion med jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rulleopførsel. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser