Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
Ordrenummer:
990075165
EAN:
4031582310955
Varenummer:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig bevæge...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig bevægelse er afgørende. Montagen sker via en tap af typen Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en pålidelig fastgørelse i møblets boring, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade og stabil kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet i Polyamid med drejekransen udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en let og korrosionsbestandig konstruktion med jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i Polyamid, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver lav rullemodstand på hårde gulve, samt Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 77 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser