Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor hjulet bremses automatisk, når det belastes. Fastgørelsen sker via en tap med grebsring og krave, hvor grebsringen sikrer en fast og enkel montering i møblets bøsning, og kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en let drejebevægelse og god formstabilitet ved daglig brug. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil hjulføring. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
S4-materialenummer
990074016
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel montering og et sikkert hold i møblets boring, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en ensartet, slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg