Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
Ordrenummer:
990074435
EAN:
4031582310863
Varenummer:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig funktio...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel montering og et sikkert hold i møblets boring, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en ensartet, slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser