Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071611
EAN:
4031582317527
Varenummer:
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel montering og en stabil forbindelse til møblets understel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Fælgen er lejret i et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rulning. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør integration i kompakte møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser