Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071606
EAN:
4031582317466
Varenummer:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en let løsning til jæ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en let løsning til jævnt underlag. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker og enkel montage i en tilsvarende boring, mens kraven sikrer en veldefineret anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med en drejeligt lejret tap, hvilket giver en let drejebevægelse, lav vægt og god modstandsdygtighed over for korrosion. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulve, mens et glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil hjulføring. Byggehøjden er 54 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser