Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Varenummer:
8477UOO080P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der låser både hjulets rotation og drejefunktionen. Montagen sker via bolt...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der låser både hjulets rotation og drejefunktionen. Montagen sker via bolthul for en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Hjulet er forsynet med glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål