Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370133
Varenummer:
8470UOO080P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, contai...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via bolthul, der muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en ensartet og kemikalieresistent konstruktion. Glideleje i navet sikrer robust og vedligeholdelsesarm drift. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg og den dynamiske 150 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål