Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990004458
EAN:
4031582403770
Varenummer:
2477PJO075B10-11x31
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der blokerer både hjulets rotation og drejningen, og er udviklet til plejesenge, cat...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der blokerer både hjulets rotation og drejningen, og er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen udgøres af en stift med grebsring, med krave, som muliggør hurtig og sikker montering i stellets rør. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet, og glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser