Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990004459
EAN:
4031582403763
Varenummer:
2470PJO075B10-11x31
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, konstrueret til let og pålidelig manøvrering af plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul, konstrueret til let og pålidelig manøvrering af plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, udstyr på hospitaler og plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en tap med grebsring og krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i rørben eller monteringshuller. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og stabil drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske belastningsevne er 120 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser