Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
Varenummer:
2477DYK075R47-27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssyste...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der monteres i rørets indvendige profil, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning