Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582341317
Varenummer:
2470DYK075R47-27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengør...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, som monteres i rørets indvendige profil. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, sort og elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 103 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning