Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Varenummer:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, der monteres i rørets indvendige diameter; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, præcis føring og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning