Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582340853
Varenummer:
2470DYK075R07-Ø27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, p...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en rund syntetisk ekspander, som monteres i rørets indvendige diameter; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Kegle-kugleleje, som reducerer friktion og slid, giver en jævn kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske belastningsevne er 110 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning