Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582325904
Varenummer:
2477DIK075R47-21,5-24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssys...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i røret, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.