Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582328165
Varenummer:
2470DIK075R47-21,5-24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til brug på plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til brug på plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en firkantet syntetisk ekspander, der presses direkte ind i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og stabil kørsel. Byggehøjden er 103 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.