Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejefunktionen er baseret på en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid; hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj kemikaliebestandighed. Et rulleleje i navet reducerer friktionen og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477UOR200P63
EAN
4031582306194
S4-materialenummer
990029853
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
11.37
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
350 kg
Belastning Statisk
700 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
2,73 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
334 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
167 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Alpha
3478UOR200P63

Alpha er et fast hjul, der er udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg i polyamid, der er modstandsdygtig over for slid og mange kemikalier. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand på hårde, jævne gulve. Et rulleleje sikrer en let og præcis rotation, også ved høje belastninger. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
3470UOR200P63

Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport med høje krav til robusthed og manøvreevne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og lav slitage selv ved høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og er lejret i et rulleleje. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en slidstærk løsning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 350 kg ved op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg