Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990029868
EAN:
4031582304701
Varenummer:
3470UOR200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport med høje krav til robusthed og manøvreevne. Fastgørelsen sker ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport med høje krav til robusthed og manøvreevne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og lav slitage selv ved høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og er lejret i et rulleleje. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en slidstærk løsning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 350 kg ved op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer