Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370249
Varenummer:
8477UOO125P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektro...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål