Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul til blandt andet cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige miljøer og ved hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,84 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
205 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
102,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg