Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990037177
EAN:
4031582350364
Varenummer:
7477PJO125P51
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle r...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid i fugtige miljøer, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg i polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi samt glideleje. Hjulbanen giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, og totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejning.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål