Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til hygiejnefølsomme og fugtige miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet, og en fælg af polypropylen. Glideleje med lav friktion sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
S4-materialenummer
990037176
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,68 kg
Produktnavn
Agila stainless
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
50 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
75 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid i fugtige miljøer, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg i polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi samt glideleje. Hjulbanen giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, og totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejning.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg