Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til professionelt udstyr i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker montage med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret med præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er af elektrisk ledende polyamid, hvilket tilsammen giver en sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og kirurgiske robotter.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
S4-materialenummer
990770089
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
143 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,89 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til anvendelser, hvor præcis retningsstyring er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som giver en enkel, sikker og stabil montering på udstyret. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i elektrisk ledende polyamid samt en hjulbane i indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 143 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. plejesenge, dialysevogne, patientløftere og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og kontormiljøer. Montering sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i et præcisionskugleleje med lav rullemodstand og lydløs kørsel. Fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, og hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, hvilket sikrer effektiv afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til fx plejesenge, anæstesivogne, dialysevogne og ultralydsapparater.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg