Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Varenummer:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til anvendelser, hvor præcis retningsstyring er afgørende. Fastgørelsen ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til anvendelser, hvor præcis retningsstyring er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som giver en enkel, sikker og stabil montering på udstyret. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i elektrisk ledende polyamid samt en hjulbane i indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 143 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. plejesenge, dialysevogne, patientløftere og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås