Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Levina er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser på hospitaler, plejehjem og i erhverv, hvor sikker positionering og let manøvrering er afgørende. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en præcis og let drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og god støddæmpning samt skåner gulvet. Præcisionskugleleje i navet reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5377PJP125P30-11 7001/3000
EAN
4031582368758
S4-materialenummer
990037406
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
59 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
161 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,58 kg
Produktnavn
Levina
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
59 mm
Udfaldsdiameter
201 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
100,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)

Universel Design Award

Universel Design Award
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Levina
5371PJP125P30-11 7001/6032

Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, anæstesivogne og arbejdsborde. Retningsbremsen låser hjulets drejefunktion og muliggør retningsstabil kørsel. Montering sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver høj stivhed, god kemikalieresistens og lav vægt. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulve. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg