Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Levina
Ordrenummer:
990038132
EAN:
4031582351736
Varenummer:
5371PJP125P30-11 7001/6032
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, anæstesivogne og arbejdsborde. Retningsbremsen låser hjulets drejefunktion og muliggør retningsstabil kørsel. Montering sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver høj stivhed, god kemikalieresistens og lav vægt. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulve. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Universel Design Award
Universel Design Award
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
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Anti-vridningsbeslag
Anti-tvist beskyttelse til hjul med retningslås