Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning af mobilt udstyr. Monteringen sker via et bolthul, som muliggør en enkel og robust fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for stød og belastninger. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polypropylen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,99 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
246 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech Hjul er et hjul til brug i drejehjul og fasthjul, udført med fælg i polypropylen og en hjulbane, der er identisk med fælgen og derfor fremstillet i samme materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en navlængde på 44,4 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Alpha er et Drejeligt Hjul til industrielle anvendelser som maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed under krævende driftsforhold, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen, hvilket giver god kemikalieresistens og lav vægt. Hjulet er lejret i et glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg