Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
EAN:
4031582304022
Varenummer:
3470POO125P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul til industrielle anvendelser som maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arb...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul til industrielle anvendelser som maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed under krævende driftsforhold, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen, hvilket giver god kemikalieresistens og lav vægt. Hjulet er lejret i et glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer