Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
EAN:
4031582305357
Varenummer:
3477PIR125P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning af mobilt udstyr i industri...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning af mobilt udstyr i industrielle og logistiske miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polypropylen og et rulleleje, som giver lav rullemodstand. Hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, og skåner dermed gulvbelægninger og sikrer støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.