Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til pålidelig brug i blandt andet maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde. Montering sker via bolthul, som muliggør en sikker og enkel fastgørelse til konstruktionen med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og efterlader ingen mærker. Rulleleje i hjulnavet giver lav rullemodstand og robust drift. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470PIR125P30-13
EAN
4031582303858
S4-materialenummer
990066442
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,05 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
205 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
102,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
37 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
37 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
3477PIR125P30-13

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning af mobilt udstyr i industrielle og logistiske miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polypropylen og et rulleleje, som giver lav rullemodstand. Hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, og skåner dermed gulvbelægninger og sikrer støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg