Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
EAN:
4031582394474
Varenummer:
2477DIK125P30-13 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssys...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som beskytter gulvbelægninger. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt