Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig drift i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver fleksibel montage. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og reducerer støj. Kegle-kugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og høj præcision. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DIK125P30-13 TFR
EAN
4031582394467
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,04 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
2477DIK125P30-13 TFR

Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som beskytter gulvbelægninger. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg