Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Levina er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker positionering og let manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og vridningsstiv montage på udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for slid. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Navet er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 141 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5377PJP100P51 7001/3000
EAN
4031582368994
S4-materialenummer
990037524
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
2.27
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
59 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
141 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,55 kg
Produktnavn
Levina
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
50 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
75 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
59 mm
Udfaldsdiameter
196 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
98 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)

Universel Design Award

Universel Design Award
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Levina er et drejeligt hjul, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let drejebevægelse og jævn lastfordeling. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 141 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater, indkøbsvogne og arbejdsborde.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis styring og sikker positionering af mobilt udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred montageflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, lav slitage og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, samt et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 141 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, sygeplejevogne, medicinvogne og ultralydsapparater.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg