Drejeligt Hjul 100 mm
Levina
Ordrenummer:
990037786
EAN:
4031582347470
Varenummer:
5370PJP100P51 7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Levina er et drejeligt hjul, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Levina er et drejeligt hjul, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let drejebevægelse og jævn lastfordeling. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 141 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater, indkøbsvogne og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Universel Design Award
Universel Design Award
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
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering