Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001413
EAN:
4031582306019
Varenummer:
3477UOH100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montage på vogne, stel og udstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver let drejning, høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og god modstandsdygtighed over for slid. Et glideleje sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Produktet anvendes bl.a. i maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer