Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001184
EAN:
4031582304534
Varenummer:
3470UOH100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en Rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, containere og andet udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejelejet er udført som en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Som hjulleje anvendes et Glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer