Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejebevægelse og hjul blokeres sikkert. Monteringen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polypropylen med glideleje, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig enhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved op til 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistik, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477POO100P30-13
EAN
4031582305500
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,89 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
242 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
121 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech Hjul er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er udført i et materiale identisk med fælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, navlængden er 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand under drift. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
3470POO100P30-13

Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og robusthed under daglig drift, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polypropylen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikalieresistens. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg