Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og robusthed under daglig drift, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polypropylen. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polypropylen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikalieresistens. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4-materialenummer
990064388
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,65 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
36 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejebevægelse og hjul blokeres sikkert. Monteringen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polypropylen med glideleje, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig enhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved op til 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistik, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg