Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305333
Varenummer:
3477PIR100P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver i industri og logistik. Monteringen sker via ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver i industri og logistik. Monteringen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse med en enkelt bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og sikrer et godt greb. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift, også ved hyppig brug. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Totalbremsen fastlåser både hjul og drejekrans, så hjulet står sikkert og stabilt i parkeret stilling.