Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport og materialehåndtering. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under daglig drift. Drejefunktionen er udført som drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som beskytter gulvbelægninger og giver rolig kørsel. Hjulet er udstyret med rulleleje, som giver lav rullemodstand og god holdbarhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
S4-materialenummer
990066446
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,83 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje, beregnet til montage i styrehjul og faste hjul. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 35 mm, en navlængde på 44,4 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver i industri og logistik. Monteringen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse med en enkelt bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og sikrer et godt greb. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift, også ved hyppig brug. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Totalbremsen fastlåser både hjul og drejekrans, så hjulet står sikkert og stabilt i parkeret stilling.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg