Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et glideleje. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropylen, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4-materialenummer
990034886
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,77 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
43,5 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (svarende til RAL7001)
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser med krav om elektrisk ledeevne. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der sikrer afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Lejet er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila er et fast hjul, der er udviklet til anvendelser, hvor elektrisk ledeevne og pålidelig drift er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet under daglig brug. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Agila er et drejeligt hjul, udviklet til elektrisk ledende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, monteret på en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, hvilket muliggør effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg