Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990036788
EAN:
4031582343380
Varenummer:
2470YGO100P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til elektrisk ledende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, ho...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til elektrisk ledende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, monteret på en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, hvilket muliggør effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning