Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990006706
EAN:
4031582343236
Varenummer:
2477XSP100P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade for en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet effektivt afledes. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.