Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990035093
EAN:
4031582342871
Varenummer:
2470XSP100P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med fastgørelse via bolthul, der gør det muligt at montere hjulene med standardskruer af enhver længd...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med fastgørelse via bolthul, der gør det muligt at montere hjulene med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt god stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med sikker afledning af statisk elektricitet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.